Das Modul ist zum Einsatz innerhalb einer Axioline F-Station vorgesehen.
AXL DO 16/3-ME
-
I/O-Modul
2688161
Axioline-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik (Elektronikmodul als Ersatz zum Artikel 2688048 AXL DO 16/3)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gespeichertes Gerätetypenschild
Diagnose- und Statusanzeigen
Minimale Update-Zeit < 100 µs
16 digitale Ausgänge
24 V DC, 500 mA
Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik