GE 35/2 - Geräteklemme
3071065

Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Geräteklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz
Montage mit zwei Schrauben pro Block