FL WLAN 24 EC 802-11-US - Funkmodul
2700449

WLAN-Client für USA und Kanada, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-Adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Protokolltransparente Kommunikation auf Layer 2
2,4 GHz- und 5 GHz-Unterstützung
Höchste Sicherheit nach IEEE 802.11i mit AES-Verschlüsselung
Integrierte Spezialantenne (EPA)