PSD-S WIN STARTERKIT/UL
-
Funkelemente
2701564
Starterkit mit C UL US-Zulassung für das Signalsäulen-Funksystem WIN, bestehend aus einem Master mit Antenne, drei Slaves, neun LED-Dauerlichtelementen (rot, gelb, grün), drei Anschlusselementen, drei Montagefüßen mit integriertem Rohr, Software-CD, USB-Kabel (3 m), vier Gummifüßen und Montagematerial zur Wandmontage des Masters
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
Störungsmeldung per E-Mail möglich
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m