PSD-S WIN MA - Funkelemente
2700682

Master mit Antenne für das Signalsäulen-Funksystem WIN, mit USB-Schnittstelle, Spannungsversorgung über USB-Schnittstelle, Software-CD, USB-Kabel (3 m), vier Gummifüßen und Montagematerial zur Wandmontage des Masters

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails






Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Störungsmeldung per E-Mail möglich
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m