PSD-S MUX SET
-
Funkelemente
2700683
Funk-Multiplexer-Set zur Spiegelung des Zustands einer Signalsäule auf eine andere Signalsäule; Set bestehend aus einem Master mit externer Antenne und einem Slave mit interner Antenne, 24 V AC/DC, schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m