FLKM 10-PA-ROC800
-
Frontadapter
2904889
VARIOFACE-Frontadapter für die ROC800-Steuerung
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schnittstelle von Feldverkabelung zu ROC800-Steuerung
Durch Design Verkürzung der Zeiten für ausgeführte Verkabelung gegenüber diskreter Feldverkabelung
Integrierter ZB-Kanal für die flexible Gerätekennzeichnung
Mit den Frontadaptern werden vorkonfektionierte Systemkabel direkt an I/O-Baugruppen angeschlossen
Für den Einsatz mit ROC800-I/O-Modulen mit zehn Positionen wie: ACIO, AI-12, AI-16, AO, APM, DIDO, PI und RTD
Frontadapter mit FLK10-Steckverbinder