Distributoren
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
FB 4- 8 - Feste Brücke
FB 4- 8
-
Feste Brücke
0202183
Feste Brücke, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Schraubbrücke
Polzahl
4
Materialangaben
Farbe
silberfarben
Material
Cu
Montage
Montageart
Schraubmontage
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0202183
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Produktschlüssel
BE1Z2X
GTIN
4017918253639
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
10,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
9,954 g
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Zubehör
CUTFOX FB
-
Schneidwerkzeug
1205985
Produkthilfe