Distributoren
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
FB 3- 8 - Feste Brücke
FB 3- 8
-
Feste Brücke
0202167
Feste Brücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Schraubbrücke
Polzahl
3
Rastermaß
8 mm
Maße
Rastermaß
8 mm
Materialangaben
Farbe
silberfarben
Material
Kupfer
Beschichtung
verzinnt
Montage
Montageart
Schraubmontage
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0202167
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Produktschlüssel
BE1Z2X
GTIN
4017918367084
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
7,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
5,975 g
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Zubehör
CUTFOX FB
-
Schneidwerkzeug
1205985
Produkthilfe