Distributoren
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
FB 2-10 - Feste Brücke
FB 2-10
-
Feste Brücke
0203195
Feste Brücke, Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Schraubbrücke
Polzahl
2
Rastermaß
10 mm
Maße
Rastermaß
10 mm
Materialangaben
Farbe
silberfarben
Material
Kupfer
Beschichtung
verzinnt
Montage
Montageart
Schraubmontage
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0203195
Verpackungseinheit
10 Stück
Mindestbestellmenge
10 Stück
Produktschlüssel
BE1Z2X
GTIN
4017918253684
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
7,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
7,434 g
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)