EH 45-C CS/ABS-PC BK9005 - Gehäuseoberteil
1069883

Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption