ENGRAVING UNIT - Gravureinheit
0804500

Gravureinheit in Verbindung mit dem Beschriftungsplotter PLOTMARK für das gesamte Portfolio der GPE-, GPA- und GPK-Kunststoffmaterialien.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Ergänzend dazu ist ein umfangreiches Produktspektrum an vorkonfektionierten Gravurmaterialien erhältlich
Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken sind Gravurstichel mit einem Durchmesser von 0,2 mm ... 1,0 mm als Zubehör erhältlich
Die ideale Kennzeichnungsmöglichkeit für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Geräte- und Bauteilekennzeichnung ist die P1 ENGRAVING UNIT
Diese Materialien liegen fest und positionsgetreu mit dem Plottermagazin CMS-P1-M/GPE ENGRAVING
Durch einfaches und schnelles Austauschen des Plotterkopfes mit dem Gravuraufsatz wird aus dem CMS-P1-PLOTTER eine Gravureinheit