RC-5PP2000
-
Crimpkontakt
1603523
Crimpkontakt, Stift, voreilend, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241640
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung