RC-21P2000
-
Crimpkontakt
1603310
Crimpkontakt, Stift, gerollt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, Material Kontakt: CuZn
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung
Variabler Fertigungsanlauf durch Voll- oder Halbautomatisierung