RVT-AL/ST 4/14 - Blindniet
3240517

Blindniete, Ø 4,0 mm, Hülsenlänge 14 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A, auch für UW/RW/PW 25

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakter ergonomisch abgewinkelter Zangenkörper
Zur Befestigung der Hochstrom-Wanddurchführungsklemmen RW... und UW... stehen speziell auf die Klemmen abgestimmte Niete zur Verfügung
3 Einsätze für Nietdurchmesser 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm und 4,8 mm ... 5,0 mm