ME MAX B-12,5 BK - Blindstopfen
2200632

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 11 mm, Höhe: 21,6 mm, Tiefe: 8,1 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit