WP 4000
-
Webpanel
1065546
Webpanel für HTML5-Anwendungen in verschiedenen Ausprägungen. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto und Chromium Browser. Artikelnummer geändert: Konfigurationsvarianten als festen Artikel finden Sie unter dem Webcode #2467
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich
Embedded Linux Betriebssystem
Display in Größen von 17,8 cm (7") bis 47,0 cm (18,5") verfügbar
Sichere Kommunikation dank geschützter Datenübertragung mit SSL-Verschlüsselung
Optimal für den Einsatz mit PLCnext Engineer oder CODESYS
Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungssoftware
Einfache Inbetriebnahme - Nur IP- und URL- Eingabe notwendig
Dank HTML5 keine Sicherheits-Updates für JAVA oder Flash-Plug-ins notwendig