ME MAX 22,5 PLATE BU - Einlegeblende
2201612

Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 19,2 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit