ME MAX 22,5 PLATE BK
-
Einlegeblende
2697369
Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 19,2 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit