Was ist die Asset Administration Shell? Die Asset Administration Shell (AAS) ist ein digitales Abbild eines physischen Assets und bildet einen integralen Bestandteil der Industrie 4.0-Standards.
Kurzfassung
Die AAS ist eine zentrale Komponente der Industrie 4.0. Sie fungiert als Schnittstelle, die die Kommunikation zwischen physischen Objekten in einer digitalisierten Produktionsumgebung ermöglicht. Sie erleichtert die Interoperabilität, fördert die Automatisierung und ermöglicht eine umfassende Datennutzung und Analyse. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Vorteile und Anwendungen.
Informationen und Funktionen werden mit der AAS digitalisiert
Schnittstelle und Vermittler
Die Asset Administration Shell (AAS) wird auch Verwaltungsschale genannt. Sie fungiert als einheitliche Schnittstelle und gleichzeitig als Vermittler, der die Kommunikation zwischen physischen Objekten in einer digitalisierten Produktionsumgebung ermöglicht.
Über die AAS können sämtliche Informationen und Funktionen eines Assets digitalisiert und strukturiert bereitgestellt werden. Das erleichtert die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Dies fördert nicht nur die Automatisierung, sondern ermöglicht auch eine umfassendere Datennutzung und Analyse. Ein Asset wird in diesem Zusammenhang als jede physische oder digitale Komponente betrachtet, die in einem Industrie-4.0-System verwendet wird. Dies kann z. B. eine Maschine, ein Werkzeug, eine Software oder ein Dokument sein.
Effizienz und Flexibilität in der industriellen Produktion werden gesteigert. Die AAS bietet zudem eine standardisierte Möglichkeit zur Integration neuer Technologien und erleichtert die Implementierung innovativer Lösungen zur Prozessoptimierung und Qualitätssicherung.
Die AAS und der digitale Zwilling sind eng miteinander verbunden
Die AAS und der digitale Zwilling
Die Asset Administration Shell (AAS) und der digitale Zwilling sind eng miteinander verbunden, da beide Konzepte eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation der Industrie spielen. Während die AAS in erster Linie als standardisierte Plattform zur Verwaltung und Kommunikation von Asset-Informationen dient, geht der digitale Zwilling einen Schritt weiter, indem er ein umfassendes virtuelles Modell eines physischen Objekts erstellt.
Um den digitalen Zwilling mit relevanten Informationen zu versorgen, liefert die AAS die strukturierte Datenbasis und die notwendigen Schnittstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass der digitale Zwilling immer aktuellen und verlässlichen Daten entspricht. Beide Technologien zusammen ermöglichen es Unternehmen, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, Ausfallzeiten zu minimieren und die Qualität der Endprodukte kontinuierlich zu verbessern.
Typische Anwendungsbereiche der AAS
- Produktionsumgebungen, um die Kommunikation und Interoperabilität zwischen Maschinen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten
- Qualitätsmanagement, da sie die lückenlose Erfassung und Bereitstellung von Prozess- und Produktionsdaten erlaubt, wodurch die Nachverfolgbarkeit von Produkten verbessert wird
- Vorbeugende Wartung (Predictive Maintenance) und Instandhaltung, indem sie Echtzeitdaten über den Zustand von Maschinen bereitstellt und so hilft, Ausfallzeiten zu minimieren und die Langlebigkeit der Anlagen zu erhöhen
- Energieüberwachung und -optimierung, indem sie präzise Informationen über den Energieverbrauch einzelner Maschinen und Prozesse zur Verfügung stellt
Die AAS bietet zahlreiche Vorteile in der modernen Industrie
Vorteile der Asset Administration Shell
Die AAS bietet viele Vorteile in der modernen Industrie. Sie ermöglicht erhöhte Interoperabilität durch eine einheitliche Schnittstelle, erleichtert die Integration und den Betrieb von Maschinen verschiedener Hersteller und unterstützt die Optimierung von Produktionsprozessen durch standardisierte Datenstrukturen.
Dies führt zu gesteigerter Effizienz und Flexibilität. Die AAS erleichtert die Implementierung neuer Technologien wie digitale Zwillinge und verbessert die Datensicherheit durch standardisierte Protokolle. Das macht die AAS zu einem entscheidenden Element für zukunftsorientierte Unternehmen, die auf der Suche nach umfassenderer Digitalisierung und Vernetzung ihrer Produktionsprozesse sind.
Standards und Normen
Die Asset Administration Shell (AAS) ist mit vielen Standards und Normen verbunden, die ihre Implementierung in der Industrie 4.0 regulieren. Ein zentraler Standard ist die Norm IEC 63278-1, die Anforderungen für die Erstellung und Nutzung von Verwaltungsschalen festlegt und ihre Interoperabilität sichert.
Die Industrie 4.0-RAM-Infrastruktur gewährleistet die systemübergreifende Kompatibilität digitaler Zwillinge. Diese Standards fördern die technische Zusammenarbeit und die Integration von Sicherheitsprotokollen. Mit der Standardisierung durch die Plattform Industrie 4.0 werden Best Practices und Referenzarchitekturen für die erfolgreiche Implementierung von AAS-Anwendungen bereitgestellt.
Fazit
Die Asset Administration Shell (AAS) ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Industrie 4.0. Sie ermöglicht Unternehmen eine umfassende und effiziente Digitalisierung ihrer Produktionsprozesse. Durch eine standardisierte Schnittstelle fördert die AAS die Interoperabilität zwischen Maschinen und Systemen, was Effizienz und Flexibilität erhöht.
Zudem unterstützt die AAS die Integration innovativer Technologien wie digitaler Zwillinge und gewährleistet durch die Einhaltung internationaler Normen und Standards die Datensicherheit bei der Verwaltung sensibler Produktionsdaten.
Verbinden Sie sich mit unseren Expertinnen und Experten
Weitere Beiträge
Was ist ein digitaler Zwilling?
Digitale Zwillinge sind virtuelle Modelle, mit deren Hilfe sich Prozesse besser verstehen, testen und optimieren lassen.
Was ist die Industrie 4.0?
Industrie 4.0 steht für die digitale Transformation der Industrie. Lernen Sie, wie IoT, KI und Big Data die Fertigung optimieren und Flexibilität erhöhen.
Was ist Smart Manufacturing?
Smart Manufacturing zielt darauf ab, physische und digitale Welten miteinander zu verschmelzen, um eine vernetzte und selbstoptimierende Produktion zu ermöglichen.