Verpackungsmaschinen Moderne Verpackungsmaschinen füllen, dosieren, verpacken, etikettieren und kartonieren effizient. Wir bieten modulare Konzepte für Flexibilität, nutzen nachhaltige Technologien und gewährleisten konstante Qualität – besonders wichtig in sensiblen Branchen. Wir möchten Sie bei diesen Herausforderungen partnerschaftlich unterstützen und bieten Ihnen ein breites Produkt- und Serviceportfolio, um Ihre Prozesse effizienter, nachhaltiger und zukunftssicherer zu gestalten.
Übersicht einer Verpackungsmaschine Entdecken Sie unser Produkt- und Serviceportfolio, um Ihre Verpackungsmaschine effizienter, nachhaltiger und zukunftssicherer zu gestalten.
Kartonaufrichter
Die moderne Bedienoberfläche am Kartonaufrichter ermöglicht die nahtlose Echtzeitüberwachung des Kartonierprozesses und hilft, Probleme schnell zu erkennen und zu beheben.
- Für den Einsatz an Verpackungsmaschinen müssen IPCs besonders widerstandsfähig gegen Staub, Flüssigkeiten und Schmierstoffe sein
- Schwere Steckverbinder ermöglichen flexible Maschinenkonzepte und kurze Umrüstzeiten beim Kartonierer
- Schnelle und zuverlässige I/O-Verarbeitung, sodass der Kartonaufrichter exakt mit der Verpackungslinie synchronisiert ist und Staus sowie Leerlauf vermieden werden
- Zunehmende Sensorik wird zuverlässig mit Sensoraktorboxen, Rundsteckverbindern und Kabeln angeschlossen
- Vielfältige Relaisfamilien sind die Schnittstelle zwischen Steuerung und Kartonierer, um Signale zu trennen, zu vervielfachen oder zu verstärken
- Switches sorgen für eine zuverlässige Datenverteilung im gesamten Netzwerk der Verpackungsmaschine
- Der berührungslose und kompakte Sicherheitsschalter überwacht in Kombination mit unseren Sicherheitsrelais die Schutztür zum Kartonierer
- Reihenklemmen und Verteilerblöcke sorgen für eine zuverlässige Energie- und Potenzialverteilung
- Stromversorgungen mit smarten Diagnosefunktionen machen das Identifizieren von Störungen besonders einfach
Qualitätskontrolle
Eine zuverlässige Qualitätskontrolle stellt sicher, dass nur einwandfreie Produkte in den nächsten Prozessschritt der Verpackungsmaschine gelangen. Die frühzeitige Erkennung von Problemen reduziert fehlerhafte Produkte und damit auch Ausschuss.
- Sensor-/Aktor-Boxen und die dazugehörigen Rundsteckverbinder erfassen die Signale z. B. der Licht- Druck-, Gewichts oder Positionssensoren und geben sie an die Steuerung weiter
- Dank Hygienic-Design eignen sich unsere Sensor-/Aktor-Boxen und Rundsteckverbinder optimal für Anwendungen im direkten Umfeld von Lebensmitteln
- Mit robusten, schweren Steckverbindern kann die Qualitätskontrolle schnell und zuverlässig integriert werden
- Zuverlässige und robuste Durchführung von Leitungen direkt in einen Schaltkasten mit Hilfe von platzsparenden Kabeleinführungssystemen
Förderband
Auf zwei versetzt laufenden Förderbändern werden die Kartons vom Kartonaufrichter bis zur Palettierung transportiert. Auf dem zweiten Förderband werden die zu verpackenden Produkte von der Befüllung bis zur Pick-and-Place-Station befördert.
- Robuste Stromversorgungen mit Schutzart IP67 eignen sich ideal für die dezentrale Versorgung im Feld und können direkt am Förderband installiert werden
- Die Installationssysteme IPD und QPD sorgen für eine einfache und werkzeuglose Energieverteilung direkt am Förderband
- Ein- und Ausgangssignale vom Förderband werden direkt mit dem Remote-I/O-System in Schutzart IP65/67 erfasst und verarbeitet. Das vollvergossene Zinkdruckguss-Gehäuse bietet eine hohe Robustheit und die Geräte sind auch für I/O-Link-Anwendungen geeignet
Pick-and-Place-Maschine
In vielen modernen Verpackungsmaschinen übernehmen Pick-Place-Stationen eine Schlüsselrolle. Damit schnell auf neue Produktformate oder Verpackungstypen umgestellt werden kann, sind modulare Maschinenkonzepte notwendig. Damit können Maschinenmodule schnell und einfach getauscht werden.
- Mit schweren Steckverbindern lassen sich Pickermodule schnell und flexibel tauschen – für ein unkompliziertes und schnelles Umrüsten
- Der berührungslose und kompakte Sicherheitsschalter überwacht in Kombination mit unseren Sicherheitsrelais die Schutztür zum Pickermodul
- EMV-geschützte Rundsteckverbinder am Motoranschluss sorgen für die störungsfreie Übertragung von Signalen
- Präzise Steuerung der Ventilinseln mit Sensor-/Aktor-Boxen und Remote-I/O-Systemen
- Remote-I/O-System in IP67 sorgen für eine präzise Steuerung der Ventilinseln
Schaltschrank
Wir bieten Ihnen innovative Lösungen und Produkte für alle Funktionsbereiche des Schaltschranks. Neben innovativen Produkten für den Schaltschrank unterstützen wir Sie im gesamten Prozess des Schaltschrankbaus, vom Engineering bis hin zum fertigen Schaltschrank.
- Umfangreiches Reihenklemmenportfolio sorgt für eine zuverlässige Energieverteilung im Schaltschrank. Klemmen mit unterschiedlichen Anschlusstechniken sind frei kombinierbar
- Der Drehzahlstarter sorgt für einen zuverlässigen und einfachen Antrieb verschiedener Motoren, sowohl am Förderband als auch im Kartonierer
- Remote-I/O-System in Schutzart IP20 für die Erfassung der Ein- und Ausgangssignale, inklusive I/O-Link und Safety-Anwendungen
- Switches sorgen für eine zuverlässige Datenverteilung im gesamten Maschinennetzwerk und Security-Router schützen Verpackungsmaschinen vor unautorisierten Zugriffen und Schad-Software
- Zuverlässige und kommunikative 24-V-Versorgungssysteme bestehend aus Überspannungsschutz, Stromversorgung und Geräteschutz
- Vielfältige Relaisfamilien als Schnittstelle zwischen Steuerung und Maschinenperipherie, um Signale zu trennen, zu vervielfachen oder zu verstärken
- Energiemessgeräte erfassen einfach und schnell die Energiedaten von allen Teilprozessen der Verpackungsmaschine
- Zuverlässige und robuste Durchführung von Leitungen direkt in den Schaltschrank mit Hilfe von platzsparenden Kabeleinführungssystemen
- Mit Edge-Geräten werden Daten direkt dort verarbeitet, wo sie entstehen und so das Netzwerk entlastet
- Speedstarter und Motorstarter für den sicheren Betrieb der unterschiedlichen Motoren
Kartonierer
Unterschiedliche Produktgrößen und -formen erfordern flexible Maschinenkonzepte auch beim Kartonierer. Damit häufige Formatwechsel nicht zu langen Stillstandszeiten führen, kommen modulare und anpassungsfähige Maschinen zum Einsatz.
- Der berührungslose und kompakte Sicherheitsschalter überwacht in Kombination mit unseren Sicherheitsrelais die Schutztür zum Kartonierer
- Motorstarter und Speedstarter schalten und wenden Motoren zuverlässig im Kartonierer
- Schalten, Trennen, Überwachen, Verstärken oder Vervielfachen von Signalen mit cleveren Relais
- Reihenklemmen und Verteilerblöcke sorgen für eine zuverlässige Energieverteilung im Schaltschrank
- Remote-I/O-Systeme mit Smart Elements und integrierter Safety-Funktion erfassen Ein- und steuern Ausgangssignale für eine busunabhängige Kommunikation zwischen Kartonierer und Schaltschrank
- Zuverlässige 24-V-Stromversorgung mit integrierten Sicherungen für eine dauerhafte Versorgung vom Kartonierer
- Sensor-/Aktor-Boxen und die dazugehörigen Rundsteckverbinder erfassen die Signale der unterschiedlichen Sensoren und Aktoren im Kartonierer
Palettierer
Aufgrund zunehmender Produktvielfalt und Formatwechsel müssen Palettierer unterschiedliche Verpackungsgrößen oder Formen verarbeiten können. Dies gelingt mit flexiblen Greif- und Stapelmechanismen. Darüber hinaus sind präzises Positionieren der Produkte auf Paletten sowie die hohen Taktraten wichtig. Damit der Palettierer nahtlos in die Fördertechnik integriert werden kann, ist ein modularer Maschinenaufbau erforderlich.
- Mit den induktiven NearFi-Kopplern können Sie den Greiferwechsel direkt am Roboterkopf überwachen. Energie- und Echtzeit-Ethernet-Daten werden über einen Luftspalt von einigen Zentimetern übertragen
- Um Daten, Signale und Energie zwischen Feld- und Steuerungsebene zu übertragen, werden Sensor-/Aktor-Boxen mit den passenden Steckverbindern direkt am Roboterarm installiert
- Die Installation von schweren Steckverbindern direkt am Grundgestell vom Roboter ermöglicht eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen zwischen Schaltschrank und Roboter
- Ethernet-Funkmodule mit Bluetooth sorgen für eine zuverlässige und verschleißfreie Kommunikation zwischen zentraler Steuerung und beweglichen Maschinenteilen
Fahrerloses Transportsystem
Kurze Durchlaufzeiten, geringe Lagerbestände und hohe Flexibilität sind die Basis für einen effizienten innerbetrieblichen Materialfluss und damit die Voraussetzung zur Produktivitätssteigerung. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, werden immer mehr AGVs in Produktion und Intralogistik eingesetzt.
- Zuverlässige und sichere Kommunikation mit dem AGV durch WLAN Access Point
- Robuste Steckverbinder zur Verteilung von Daten und Signalen
- Bei einer Mensch-Maschine-Kollaboration ist Sicherheit immer oberes Gebot:
Unser Safety-Produktportfolio ermöglicht die sichere Umsetzung der erforderlichen Anwendung wie z. B. das Not-Halt-Konzept, die sichere Bewegungsüberwachung oder Feldumschaltung