用於直流馬達的馬達啟動器
馬達啟動器和電子開關設備
馬達啟動器可實現快速可靠的馬達切換和換向。菲尼克斯電氣馬達啟動器可對異步馬達和直流馬達進行切換和換向操作。固態接觸器等電子開關設備可實現阻性負載和感性負載的無磨損靜音切換。菲尼克斯電氣開關設備簡單易用,優點眾多,可有效提高系統可用性。
新產品
混合馬達啟動器
混合馬達啟動器 結構緊湊的混合馬達啟動器快速可靠地開關和反向啟動馬達。
結構緊實的混合馬達啟動器提供多種類型,包括獨立式、模組式和可支援網路連結等,協助您安全可靠地開關馬達。這些設備可用於各種需要對三相異步馬達(50 W 至 3 kW)進行反向和保護的應用。混合馬達啟動器產品範圍包括直接和反向啟動器,可提供各種功能,如急停和馬達保護等。
用於直流馬達的馬達啟動器
用於直流馬達的馬達啟動器 快速可靠地開關直流馬達
電子負載繼電器和換向負載繼電器確保快速開關直流馬達。換向負載繼電器無磨損地反向啟動和制動高達 24 V/10 A 的直流馬達。整合鎖定電路和負載接線,因此為您簡化了接線工作。
馬達調速器
馬達調速器 連接、設定和啟動:這款全新馬達調速器實現直覺的操作
該解決方案結構緊湊,具備不同速度和軟啟動所需的各項功能,並整合安全扭矩關斷 (STO) 功能以實現安全停止。諸多應用的一大重要目標便是安全、簡單、高效地運行三相異步馬達。CONTACTRON 馬達調速器變速操作簡便,從正常速度、爬行速度到軟啟動均可支援,同時還具備能效和爬坡功能。
CONTACTRON ELR HDC 直流斷路器
直流斷路器 保護、監控及開關直流負載,不會產生電弧
直流技術是未來永續能源供應的關鍵。創新的 CONTACTRON ELR HDC 直流斷路器採用極其緊湊的設計,將現代工業直流網路中的負載保護、監控和開關結合在一起。
無磨損混合技術、直覺的參數設定、資料記錄、網路功能以及透過能量回收持續提高效率,定能為您帶來諸多益處。