控制器系统布线

控制器系统布线

菲尼克斯电气的控制器系统布线是紧凑型解决方案,可轻松实现自动化系统的规划、组装和调试。可插拔系统电缆和终端模块确保布线快速、安全且无差错。改造用组件可帮助您升级老旧控制系统, 为您节省大量的时间和成本。

產品範圍

您的優勢

  • 採用預裝系統電纜,實現快速無差錯的 1:1 接線
  • 採用通用元件,實現靈活多樣的應用
  • 靈活連接:可選擇 Push-in 拔插式連接技術、回拉式彈簧連接和螺釘連接方式
  • 採用可插拔式元件,易於安裝
用於系統佈線的元件

控制器系統佈線:元件概覽

控制器系統佈線 產品範圍

系統佈線時需要使用哪些元件,取決於具體的應用需求。

控制器特定的系統佈線採用現代化接線概念,其中前部適配器、系統電纜和模組等元件均專門相互配合。

相較之下,通用模組不受控制器影響,因此當控制櫃內裡使用高位連接器安裝自動化元件時,特別適合使用。這些模組的特性在於採用 1:1 連接。並且也能支援 Push-in 拔插式連接技術、回拉式彈簧連接和螺釘連接方式,確保現場訊號佈線清晰有序。

我們提供各類電位分配器,協助您有效分配控制和工作電壓。透過不同的電位水平和連接端子塊,可實現靈活佈線。

通用電纜可快速無錯誤地連接控制級別和訊號級別。
我們也針對個別化應用需求提供客製化產品。