可视化 - WEBVISIT 6 BASIC-PRO 2700950

用于将WebVisit 6基础版升级到WebVisit 6专业版的升级许可


產品細節


除了基本功能之外,WebVisit的Pro版本还包括以下的宏:

- 用户层管理
- 指示工具
- URL跳转
- 报警生成
- 趋势图
- 动态GIF图像



软件预期用途 网络编辑器
许可证信息
许可证类型 升级许可证
有关许可证类型的信息 从WebVisit BASIC升级至WebVisit PRO
功能
基本功能 用户接口为功能型设计,即使是最基础的版本也能提供众多的基本图像元素与功能。
可视化所需的变量可直接从PC Worx导入。
集成功能 趋势分析
故障报警
支持的编程语言 HTML5
控制系统 (目标系统)嵌入式控制器
关联硬件 Phoenix Contact控件
I/O节点的数目 128000
系统要求
操作装置 键盘,鼠标
操作系统 Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
处理器 Intel® Pentium® 4 / Celeron®,1.6 GHz,最小
硬盘存储器 最小 2 千兆字节GByte
主存储器 最小 2 千兆字节GByte
屏幕分辨率 1024 像素 x 768 像素 (XGA)
支持的浏览器 Internet Explorer 7或更高版本
Internet Explorer 8或更高版本
Internet Explorer 10或更高版本
Mozilla Firefox 44或更高版本(推荐)
谷歌Chrome版本48或更高版本(推荐)
Opera版本11.64或更高版本
支持的语言 德语,英语,法语
可视化属性
故障报警
趋势分析

控制系统 (目标系统)嵌入式控制器


訂購金鑰 2700950
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 31 (C-6-2019)
GTIN 4046356661249
每件的重量(含包裝) 41.5 GRM
每件的重量(不含包裝) 39.1 GRM
關稅稅率代號 49119900
產地 DE



您的優勢

用于创建网络可视化的工程工具,适用于所有带集成型Web服务器的控制器
可视化页面可显示在任何标准浏览器中
创建可视化页面时无需专业的编程知识
宏库包括报警列表、趋势图、用户管理功能、URL跳转等功能。