這種抗振的穩定鋁質支架配備了一個用於支撐標準 DIN 導軌的型材。此外,終端 PCB 以機械方式解耦。
用于16个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
我們的終端板可為您提供適用於標準 I/O 系統訊號接線的隨插即用解決方案:藉由支架,您可以使用預先組裝的 VARIOFACE 系統佈線將傳統 DIN 導軌裝置快速、順利地連接到自動化系統的標準 I/O 卡。
用于16个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 32X24VDC HA (6DL1131-6BL00-0PH1)
可用于10个PSR MINI SIL耦合继电器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,数字量输出模块,安全相关的F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)
用于八个单通道MACX Ex i输出信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量输出模块,AQ 8XI HART HA (6DL1135-6TF00-0PH1)
用于八个单通道MACX Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器的终端板,用于连接 Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量输入模块,安全相关,F-AI 8XI 2导线/4导线HART HA (6DL1136-6AA00-0PH1)
用于8个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,安全相关F-DI 16X24VDC HA (6DL1136-6BA00-0PH1)
用于八个双通道MACX Ex i NAMUR信号隔离变送器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET 200SP HA,数字量输入模块,DI 16X24VDC HA (6DL1131-6BH00-0PH1)
用于八个双通道MACX Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器的终端板,用于连接Siemens SIMATIC ET200SP HA,模拟量HART输入模块,AI 16XI 2导线HART HA (6DL1134-6TH00-0PH1)
用于TC-MACX-MCR-PTB电源模块和故障信号模块(订货号2904673)的电缆套件,可用在MACX Analog Ex系列隔离放大器的端接板上。
用于在MACX Analog Ex系列隔离放大器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点3.2和2.2(有源输入卡的信号传输)以及1.1和1.2(电源)连接至信号PCB。
终端基板可将8台MACX Analog Ex i输出信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输出卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。适用于Yokogawa SAI533卡件。
藉由終端板,您能以隨插即用的方式將各種類型的訊號無誤地連接到西門子 SIMATIC ET200SP HA。使用經典 DIN 導軌設備,只需針對 DIN 導軌和系統應用進行工程設計。
這種抗振的穩定鋁質支架配備了一個用於支撐標準 DIN 導軌的型材。此外,終端 PCB 以機械方式解耦。
採用插拔式編碼電纜套件,可快速、安全地將標準 DIN 導軌設備連接到終端板 PCB 上。
提供各種系統插頭和前部適配器,從而對自動控制系統的 I/O 卡件進行最佳調整,例如:
易於觸及的連接位置和熱插拔模組更換方式簡化了您的維護工作。
使用標準 DIN 導軌設備後,標準 DIN 導軌和系統應用只需採用同一種工程設計。
與超薄款訊號調節器 MINI Analog Pro 組合使用的話,這種終端板可在控制櫃內實現獨一無二的堆疊密度。
與市面上常見的解決方案相比,最多可為您節省 65 % 的空間:
緊湊型設計型號:高 160 mm,深約 175 mm,含卡接模組。
節省空間的系統連接件排列方式:系統電纜圍成的半徑不超出模組。
DIN 導軌架內建有端架,因此可直接並排安裝多個終端板。
利用終端板和 MINI Analog Pro,您可以在 80 x 200 cm 的控制櫃內安裝多達 320 個通道。