PSD-SL 智能信號燈是採用 LED 技術的狀態指示器,可廣泛應用於機械設備、AGV 或服務機器人等不同領域。此系列提供 Point 點狀式與 Tower 塔狀式兩種結構型式,並具備三色或七色顯示版本,支援恆亮、閃爍、變色及爆閃等多種動態模式。可針對不同應用場景自訂最適化的信號指示方案。
LED信号灯与指示灯组部件,24 V DC,双闪,红色
我們產品類型廣泛多樣,其中包括兩款結構精簡的訊號燈,可作為功能訊號的指示燈。此外,我們也供應不同類型的訊號塔,例如傳統機械式模組設計型和可自行配置、搭載 IO-Link 的典型機器單元應用訊號塔。本公司所有產品系列都可搭配運作可靠的訊號指示功能,且非常堅固耐用。
LED信号灯与指示灯组部件,24 V DC,双闪,红色
LED恒定发光信号灯部件,24 V AC/DC,黄色
警报元件,24 V AC/DC,最高音量105 db(A),连续音和可交替连续音
LED恒定发光信号灯部件,24 V AC/DC,绿色
集成了支撑管的安装脚,高110 mm,黑色
带螺钉连接端子的连接部件,用于支撑管的安装
信号塔,9段,IO-Link
信号塔,9段,IO-Link,带警报器
信号塔,15段,IO-Link,带警报器
LED信号灯,3种颜色,24 V DC,Tower设计
提高您的機器和系統的可用性。提供兩種結構形式的信號燈,或採用模組化可配置式信號柱,清晰顯示您的機械設備狀態。
PSD-SL 智能信號燈是採用 LED 技術的狀態指示器,可廣泛應用於機械設備、AGV 或服務機器人等不同領域。此系列提供 Point 點狀式與 Tower 塔狀式兩種結構型式,並具備三色或七色顯示版本,支援恆亮、閃爍、變色及爆閃等多種動態模式。可針對不同應用場景自訂最適化的信號指示方案。
本產品提供兩種安裝方式:簡易的 M22 嵌入式安裝,或使用金屬支架附件進行安裝。隨產品附帶所有必要安裝材料,包括 M22 固定螺帽、防鬆墊片及平墊片。信號燈採用五針 A 型 M12 連接器進行連接。
LED 指示燈採用堅固設計,不僅適用於室內,更可廣泛應用於戶外環境。例如,其擴展的工作溫度範圍可達 -40°C 至 +70°C。此燈具符合 IP66、IP67、IP69 防護等級,以及適用於工程機械的 IP6K9K 防護程度, 同時具備專為戶外環境設計的UL Type 4/4X 認證。
PSD-SL 智慧型 LED 信號燈提供清晰且針對應用優化的信號指示。採用緊湊的結構設計,可直接安裝於需顯示狀態的功能元件旁(close-to-function), 實現明確對應關係,避免誤解並傳達清晰的操作指示。
各類結構型式與功能總覽
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
小型信號燈
PSD-SL ... -P |
大型信號燈
PSD-SL … -T |
觸控式信號燈
PSD-SL RGB/TB-P |
聲音訊號產生器
PSD-SL AE-P |
|
顏色數量 | 3 或 7 | 3 或 7 | 6 | 無 |
功能 | 恆亮、變色、閃爍、爆閃 | 恆亮、變色、閃爍、爆閃 | 觸控輸入、恆亮、爆閃、脈衝光 | 聲音信號 |
結構型式 | Point | Tower | Point | Point |
高度(已安裝) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
全新 PSD-SC 產品系列包含兩種不同高度的型號。可選擇 9 或 15 段顯示,並提供有無聲學元件的版本,所有型號均配備 IO-Link 介面。適合各種應用。
信號指示模式的多樣性開啟了無數的應用可能性。自動縮放模式 可實現燈體全面均光照明,並支援最多五階段的區域自動分割。燈號模式可建置傳統三色信號柱顯示。液位模式能以百分比顯示液位高度。自訂模式可參數化設定所有段(9 或 15 段), 並自由選擇信號顏色。
可選配聲學元件版本:聲學信號裝置可依需調整設定,提供多元應用可能。配備十種不同音調與六種音階變化,即使在高噪音環境中,亦能確保快速有效的訊息傳遞。此解決方案可完美適應各類應用場景。
透過簡易連接 IO-Link 主站,可無縫整合至菲尼克斯電氣的 PLCnext Engineer 等程式設計軟體解決方案。信號參數設定可經由 IO-Link 便利調整,提供多元化的光學與聲學信號自訂選項。
可配置式信號柱 PSD-SC 系列憑藉其卓越特性,確保可靠運作。具備最高 IP69K 防護程度,完美適用於嚴苛環境。通過 UL Type 4x 認證,更能勝任戶外應用需求。IK08 抗衝擊認證,確保其優異的機械防護性能。
經濟型 LED 信號柱 PSD-S 50 系列,採用美觀工業設計,特別適合緊湊型機械設備。採用創新的接線設計,您可以隨意排列單個燈罩的順序。
PSD-S 模組化信號柱可依需求靈活組合光學與聲學信號元件。模組化設計允許後續擴充其他元件。信號柱元件透過卡口式連接機構,可於數秒內完成機械與電氣連接。