您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

具有電源和儲能系統的 UPS

不斷電供電系統 (UPS)

電源中斷可能會造成嚴重後果。您可信賴我們的不斷電供電系統 (UPS),避免任何風險。即使供電網路不可用,UPS 也能提供電力,並保護您的系統免受電源故障的影響。我們為您提供適用於直流和交流應用的 UPS 解決方案,其功能和設計可根據不同行業的要求進行調整。

不斷電供電系統解決方案

我們的不斷電供電系統解決方案能為您的系統穩定供電。為您的應用選擇合適的電源、不斷電供電系統和電池模組。此外,我們也提供內建電源或電池模組的 UPS 模組,協助您打造緊湊的 UPS 解決方案。

用於直流電的不斷電供電系統

QUINT UPS 模組

用於直流電的不斷電供電系統

我們為直流電應用提供可靠的不斷電供電系統,可確實防止電源失效。為您的應用選擇合適的 DC UPS。

帶 3.4 Ah 電池模組的 QUINT AC UPS

帶 3.4 Ah 電池模組的 QUINT AC UPS

適用於交流電應用的 UPS

我們為交流電應用提供合適的不斷電供電系統,輸出側為純正弦波電壓。選擇最適合您的 AC UPS,實現設備最高利用率。

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

緩衝模組

緩衝模組

我們的免維護型緩衝模組協助您架構合適的 UPS 系統。為您的應用提供高效防護,可橋接不超過數分鐘的短停運時間。緩衝模組將橋接時所需的電力儲存在免維護的電容器中。緩衝模組也適合用於週期性停運情況。

UPS-BAT 電池模組

UPS-BAT 電池模組

電池模組

您可為您的模組化系統搭配合適的電池模組,藉此在任何工業應用中實現最高系統可用性。不同儲存媒體的特性各不相同:長使用壽命或長緩衝時間,無需維護或適於極端環境溫度。

電子文件
整個產品組合總覽

我們的供電系統為實現設備最高利用率提供有力保障。歡迎瞭解適用於不同行業、不同要求的電源、DC/DC 轉換器、冗餘模組和不斷電供電系統。

開啟電子文件
電源系統