用於工業標識的標記材料

用於工業標識的標記材料

從控制櫃到戶外系統,菲尼克斯電氣標記材料適用於工業環境中的各種應用。這些標記材料耐用性高,適用於極端環境,滿足各類國際標準要求。材料型號齊全,可用於端子標識、纜線標識、裝置標識以及系統標識。

標記材料總覽 適用於各種場合的標記解決方案

互動式影像地圖:菲尼克斯電氣的標記材料組合
帶標識的標記材料
您需要可以直接安裝在應用中而無需標記的標記材料?那麼,請訂購我們的即用型材料。其中包括用於系統標識的標籤、用於端子標識的標記和快速标记条,以及用於導線和纜線的標記套管。
前往瞭解帶標識的材料
帶標識的標記材料
未經標識的標記材料
您對靈活性的要求很高,想用自己的標識系統對標記材料進行標記?我們的產品組合包含各種用於標識端子、導線和纜線以及設備和系統的未標記材料。菲尼克斯電氣提供靈活的熱轉印列印、多功能 UV 噴墨列印和耐用的直接雷射打標技術,協助您打造合適的標識解決方案。
前往瞭解未經標識的材料
未經標識的標記材料
可配置的標記材料
您需要特定尺寸或幾何形狀的標牌或標籤,但在我們的標準產品組合中沒有合適的選擇?– 您可以直接依照您的個人化要求配置專屬材料。為此,您需要選擇一種材料,並確定標記的數量、尺寸、形狀和安裝方式。然後,系統就會為您生成客製化材料。接著,您就可以用自己的標記系統進行標記。
前往瞭解可配置的材料
可配置的標記材料

新產品

以永續方式標示端子條、纜線與端架

永續標示解決方案

適用於控制櫃中的所有元件

永續標示解決方案有助於降低控制櫃整體的二氧化碳足跡。透過回收廢料再製技術,所產生的標記材料不僅節省資源,且品質與傳統產品毫無差異。

主要特點

  • 以永續方式標記組合式端子、導體、纜線以及裝置和設備
  • 大幅減少碳足跡的標示解決方案
  • 原料取自回收廢料
  • 技術性能、外觀特性、列印品質與耐用性經實證肯定

您的優勢

  • 多樣化標記解決方案,以永續方式標示控制櫃內的全部元件
  • 顯著降低標記材料的碳足跡,部分產品減碳幅度超過 80 %
  • 從回收廢料中提取原料,節省資源、避免浪費
  • 品質與傳統標記材料無異

帶標記的端子條

帶標記的端子條

端子標記

要實現快速且無錯誤的端子條接線,大面積且明確的端子點標記不可或缺。尤其是在進行控制櫃和系統的試運轉和保養過程中,更能簡化工作。端子條利用多種組合式端子靈活裝配,但端子之間的幾何形常會有所偏差。進行端子標記時最重要的變數是針距尺寸和標記槽。菲尼克斯電氣提供各式各樣的標記方式,確保能穩固固定在組合式端子上。

用於導線和電纜標識的材料

用於導線和電纜標識的材料

導線和電纜標記

符合標準的持久型導線和電纜標記,可確保達到品質標準。對於不同直徑導線和電纜,必須正確使用合適並相配的標記材料。此處的關鍵在於需選擇合適的安裝方式。利用電纜紮帶來安裝不會受到導線和電纜直徑的限制,而且還可以在接線完成之後再進行標記。此外,若需要在之後才進行標記,還可以使用夾扣式或黏貼式標籤。若要使用穿入式標識進行標記,則必須在接線之前便裝設好。

附在設備上的各種標識材料

設備標識

設備標記

無論在控制櫃中、生產設備上、現場或是在室外區域,設備標記處處可見。這種廣泛性對所用標識提出了諸多要求,必須採用特殊材料和黏劑方可滿足。對於凹凸不平的表面,建議使用例如高彈性 PVC 標籤,柔軟材質可以無縫配合底部表面。若是粗糙低能量表面,則必須使用具有特殊高黏力黏劑的標記材料。

用於設備標識的各種警告、指示和禁止標誌

用於設備標識的警告、指示和禁止標誌

廠房設備標記

為設備進行全面明確的標識,不僅僅是為了確保安全,同時也是法律所規定。除了警示說明、禁止和強制性標識之外,還有例如急停按鈕和火警警報系統標記。危險物質則需按照國際標準進行標識,以便工作人員在處理這類物質時得到必要保護。此外,管道打標器用來標明內容物是液體或氣體以及其流向。

降低二氧化碳足跡
永續標記材料

永續標示解決方案有助於降低控制櫃整體的二氧化碳足跡。透過回收廢料再製,我們生產出品質如一的節能環保標記材料。

更多資訊
員工手持貼有永續標籤的端子條
電子文件
工業標識

我們的整個產品組合總覽:產品手冊包含有關標記系統和材料以及軟體和服務的全面資訊和技術資料。

開啟電子文件
標記系統