每個系統都需要相互配合的元件。只有這樣才能確保高度系統可用性,甚至是在 EMC 電磁相容負載較高的情況下。菲尼克斯電氣為您提供「無懈可擊」的產品組合,避免出現意外生產停機,導致高昂成本。
第四代 QUINT POWER 電源
電源是所有工業安裝的「核心」
如今 24 V 電源已然成為控制和監控電氣系統不可或缺的部分。即使是簡單的自動化設備,也能受益於這種電源。為了保持對系統的監控,穩定的 24 V 電源非常重要。
採用 Push-in 拔插式連接技術的型別 3 PLUGTRAB PLT-SEC 突波保護
突波保護有助於提高系統可用性
從對系統可用性的顯著影響方面來看,24 V 電源是電氣系統中格外具有保護價值的元件。也因此,於系統可用性而言,可直接保護電源的型別 3 突波保護值得投資。使用相互協調的突波保護和電源元件,可以盡可能提供保護。
突波保護 PLT-SEC 和 QUINT POWER 電源構成「無懈可擊」的完美組合
所向披靡的組合
第二代單相突波保護 PLUGTRAB PLT-SEC 與第四代 QUINT POWER 電源完美協調,即使在極端環境條件下,也可以盡可能保護您的系統。
您的優勢
- 電源的突波保護能力提升十倍
- 電源使用壽命預期可翻倍
- 五年保固承諾,實現較高的計畫安全性
負載能力更高
載流容量
使用協調一致的突波保護元件可在出現突波時實現對稱的電流分配。
保護能力提升十倍:
第四代 QUINT POWER 電源使用第二代型別 3 PLUGTRAB PLT-SEC 突波保護裝置,可承受的突波電流是不使用該保護裝置時的十倍。
使用壽命預期可翻倍:
與不配套的產品相比,結果表明:我們組合使用第二代突波保護 PLT-SEC 和第四代 QUINT POWER 電源可使電源的預期使用壽命翻倍。
進一步資訊
所有元件均在試驗台上經過測試。您可在此處下載協調測試的測試結果。
QUINT POWER 電源
突波保護 PLT-SEC
無懈可擊的產品組合,打造高度系統可用性
突波保護 PLT-SEC 和 QUINT POWER 電源
YouTube