在 PCB 組裝領域,常用連接技術包括壓接技術、波峰焊、THR 和 SMT 焊接。SKEDD 直插式技術不需要這些流程。您可在 PCB 上任意位置設定電鍍通孔。這有助於提高 PCB 配置的靈活性。
採用 SKEDD 技術的直插式連接器 緊湊、經濟、安全:創新型 SKEDD 技術首開先河,支援直接將 PCB 連接器安裝在 PCB 上的任何位置,無需工具。
全新的連接方式
重新定義連接便捷性:身為 PCB 連接技術的市場領導企業,菲尼克斯電氣推出了採用 SKEDD 技術的直插式連接器。 這款連接器可透過電鍍通孔直接連接至 PCB。輕鬆安裝和移除連接器,無需工具。這款連接器無需聯接頭,從而省去了複雜的焊接工藝,節約了成本。
優勢
- SKEDD 直插式技術讓 PCB 上的定位作業更靈活
- 降低組件和製程費用:手動輕鬆插接,連接抗振
- 免工具直插式連接或自動壓接,節省時間
- 內建測試元件,測試快捷
- 經測試和核准,可承受 25 次插拔
我們的產品組合
採用壓接或直插式彈簧連接的直插式連接器:快速、輕鬆地將連接器安裝在 PCB 上。定位、插入、鎖扣:PCB 連接器可透過電鍍通孔直接連接至 PCB。無需額外的聯接頭,可降低元件和加工成本。針距尺寸為 5.0 mm 的連接器最多可達 16 位,3.5 mm 的則最多可達 32 位。SDC/SDDC 系列 SKEDD 連接器採用直插式連接技術。CDDC 系列連接器提供壓接技術型號。
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 採用直插式彈簧連接的雙排直插式連接器 (SDDC 1,5) | 採用直插式彈簧連接的單排直插式連接器 (SDC 2,5) | 採用壓接技術的雙排直插式連接器 (CDDC 1,5) | 採用壓接技術的雙排直插式連接器 (CDDC 2,5) | |
| 產品組合 | ||||
| 導體橫截面 | 0.2 mm² 至 1.5 mm² | 0.2 mm² 至 2.5 mm² | 0.14 至 1.5 mm² | 0.14 至 2.5 mm² |
| 電流 | 最高 8 A | 最高 12 A | 最高 8 A | 最高 12 A |
| 電壓 | 最高 160 V | 最高 320 V | 最高 160 V | 最高 320 V |
| 針距 | 3.5 mm | 5.0 mm | 3.5 mm | 5.0 mm |
| 前往產品清單 | 前往產品清單 | 前往產品清單 | 前往產品清單 |
技術和應用範例詳情
SKEDD 直插式技術首次實現了在 PCB 上的任意位置直接插拔連接。SKEDD 接點由兩個略微彎曲的彈簧式接觸臂組成,可適應 PCB 孔的直徑並實現可靠接觸。因此,這款直插式連接器無需聯接頭,可免工具用手插接。
即使在振動等機械應力下,側面塑膠空心鉚釘也能保證連接的穩定性。SKEDD 直插式連接器能夠承受 25 次插拔操作。它們已通過 DIN EN 60068-2-8 的振動測試,頻率範圍為 60.1 Hz 至 150 Hz,加速度約為 50m/s^2。
藉由這款創新型直插式連接器,您可輕鬆實現需要在 PCB 背面進行導線連接的應用。由於採用的是 SKEDD 直插式技術,無需再手動進行焊接,也無需額外的 PCB 連接技術。
您可在生產過程中將預先組裝的 SKEDD 直插式連接器插入 PCB,從而為設備中的多個 PCB 接線。如需整合其他功能,只需在主板上設置電鍍通孔即可。如此,您便能依需輕鬆整合其他 SKEDD 直插式連接器。
藉由 SKEDD 直插式連接器,您可建立無需更高防護程度的簡單配電板,用於例如將外圍設備連接至控制器。由於採用了直插式技術,整個 PCB 的製造無需焊接工藝。
輕鬆直接插拔
採用創新型 SKEDD 直插式技術,您可直接將 PCB 連接器安裝到 PCB 上。無需耗時費力的焊接流程。支援免工具連接,電鍍通孔可確保連接的長期穩固性及其電氣連接。使用直插式技術,可以快速、輕鬆地連接導線;對於預製電纜,則非常適合採用基於壓接技術的連接器。在影片中會更詳細地介紹該技術。
技術要求
菲尼克斯電氣推出的 SKEDD 直插式連接器適用於厚度為 1.6 mm、表面經過化學鍍錫或 HAL(熱風整平)處理的標準 PCB。這款連接器對材質或表面沒有任何額外要求。在 PCB 生產過程中,只需為 SKEDD 接點提供鍍錫電鍍通孔,為鎖定銷和導銷提供未鍍錫鑽孔。
旁邊的插圖展示了 SDC 2,5 接點鑽孔的內徑。
與標準 PCB 接線端子和聯接頭或用於表面安裝的特殊元件 (SMD = Surface Mount Device) 不同,SKEDD 直插式連接器無需固定焊接。因此,焊接工藝完全取決於 PCB 上的其他機電和電氣元件。若使用波峰焊接工藝加工 PCB,則可用焊框、Kapton 膠帶或 Blue Mask 膜蓋住預定的鑽孔,防止焊料意外進入鑽孔。若採用 THR 或 SMD 工藝來加工 PCB,則可用焊接鋼網來蓋住鑽孔。
SKEDD 直插式連接器是在焊接流程之後、設備最終裝配之前手動進行安裝。用手插入連接器,並使用側面的塑膠空心鉚釘牢固連接。如果連接器兩側的距離很近,導致不方便用手操作塑膠空心鉚釘,則也可用螺絲起子利用凹槽和接觸面將其鎖緊。
手動和自動壓接工具
壓接技術能夠協助您順利完成大批量連接。藉由壓接技術,您可將預製導線便捷地連接到連接器,而且成本效益很高。您可使用專門的壓接工具進行作業,操作會更加方便。針對相應的壓接插針,也有各種手動壓接鉗或快速更換工具可選。您可造訪菲尼克斯電氣官網,訂購手動壓接鉗。快速更換工具則可聯絡 Demirel Crimp Technik GmbH 購買。
標準與核准
SDC 和 SDDC 系列 SKEDD 直插式連接器獲得了 UL 1059、CAN/ CSA C22.2 No. 158-10 和 DIN EN 61984(連接器標準)認證。CDDC 系列則獲得了 VDE 和 UL/CSA 核准。
這些直插式連接器符合 DIN EN 60335-1(家用電器標準)規定的灼熱絲試驗要求。灼熱絲引燃溫度 (GWIT) 和灼熱絲可燃性指數 (GWFI) 請參閱產品資料表。
此外,這三個產品系列還通過了 DIN EN 61373:2011-03(鐵路應用振動和衝擊測試)1 類和 B 級耐久性試驗。