應用 瞭解菲尼克斯電氣繼電器的各種應用領域。

維修人員在帶有 PLC-INTERFACE 標誌的風力渦輪機上作業

我們的員工遍佈全球,始終伴您左右

我們在全球擁有 50 多家子公司和 30 多家代理商,與您近在咫尺。因此,我們能夠為您提供適合您應用的專業和專屬建議,並快速、準時地為您交付高品質繼電器模組。憑藉在工程規劃和生產方面的專業技術,以及貫穿整個產業鏈的生產範圍,我們可以保證,我們產品符合您的品質要求。我們提供全面的售後服務,在您購買產品後,我們還將繼續竭誠為您服務。

開關應用無處不在 瞭解菲尼克斯電氣繼電器在全球的應用

互動式影像地圖:PLC-INTERFACE 的應用領域,如風能、造船、機械製造、物流、供水/排水、過程工業或基礎設施
軌道技術
適合軌道應用的繼電器和固態繼電器模組。 ▪ 符合 DIN EN 50155 標準 ▪ 固態繼電器還符合 EN 61373 標準 ▪ 耐溫等級達 TX
軌道技術
造船業
獲得 DNV 核准的高度緊湊型繼電器模組(包括全面的附件)。 PLC-INTERFACE 的位置類別: ▪ 溫度 D ▪ 空氣濕度 A ▪ 振動等級 B/C ▪ EMC B
造船業
再生能源
節省空間的繼電器模組,適合陸地和離岸應用。 ▪ 採用混合技術,經久耐用 ▪ 半導體和繼電器組合,開關平穩
再生能源
物流
節省空間的繼電器和固態繼電器模組,適合高時鐘頻率的揀選和制動應用。 ▪ 開關電流高達 10 A ▪ 時鐘頻率高達 300 Hz
物流
過程工業
高度緊湊型繼電器模組,具備適合 2 區應用的 ATEX、IECEx 和 UL 核准。其他款型,對長控制電纜的耦合具有很高的抗干擾能力。 ▪ 開關電流高達 10 A,有多個輸入電壓 ▪ 適用的環境溫度範圍大,最高達 +70 °C ▪ 對訊號線上的干擾不敏感 ▪ 高壓差,保證明確的開關和訊號狀態 ▪ 繼電器模組採用直插式連接和螺釘連接方式
過程工業
機械製造和系統製造
產品全面,含有繼電器模組等特殊類別。 ▪ 透過符合 DIN EN 61810-3 A 型或創新混合技術的強制導向接點,提供可靠的反饋 ▪ 機器和系統可用性高
機械製造和系統製造
基礎設施
適合高接通電流的繼電器模組,例如用於路燈和隧道照明系統。 ▪ 針對直流電和交流電負載的最大接通電流達 800 A ▪ 適用的環境溫度範圍大 ▪ 繼電器模組採用直插式連接和螺釘連接方式
基礎設施
供水/排水
通用型繼電器和固態繼電器模組。 ▪ 總寬度為 6.2 mm,節省空間 ▪ 無需工具即可完成繼電器更換,確保高度系統可用性
供水/排水
樓宇
可程式設計型邏輯繼電器系統,配備 Modbus/RTU 介面和超緊湊的繼電器模組,用於切換 LED 燈的接通電流。 ▪ 根據 EN 60335 測試(熱泵) ▪ 開關電流峰值高達 800 A
樓宇
Power-to-X 應用
透過風能、太陽能和水力生產綠色氫氣。 用於較長的控制電纜或經認證用於 2 區的防爆繼電器模組等的電子款,可幫助您實施現代化系統。
Power-to-X 應用
適用於 Power-to-X 的離岸應用

Power-to-X 應用

藉由電解法,利用再生電能產生氣體和液體(如氫氣或甲醇),並將其作為碳中和的中間儲存介質進行運輸。然後,將其作為電力燃料用於車輛、供熱和工業領域。必要時,還可將其用於回收電力,例如熱電聯產電廠。

在先進的 Power-to-X 應用中,必須輕鬆、靈活、可靠地將訊號從控制級別透過介面傳輸至現場。這一要求同樣適用於從現場到控制級別的訊號路徑。

可切換負載和訊號的繼電器是用於實現部門耦合的 Power-to-X 技術不可或缺的核心元件,因此也是部門之間通用連接的重要組成部分。

PLC-INTERFACE – 通用型產品

要讓我們的繼電器全球適用,公認檢查機構的認證、核准和確認必不可少。對於 PLC-INTERFACE,您盡可放心,它可安全便捷地用於幾乎所有應用中。我們的產品獲得了大量認證與核准,允許用於當前和未來的各種應用中。

地區性確認書

核准

第三方認證

1 EN 50155(鐵路) UL 根據 IEC 60947-5-1 標準的 CB 報告
2 EN 50121(鐵路) DNV ATEX 指令合規確認書 (IBExU)
3 中國 RoHS 認證 IECEx
4 UAE-RoHS 標準 UL HazLoc(1 級 2 區)
5 C-Mim(摩洛哥) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC 鐵路行業核准
9 EAC-Ex