插芯,Ethernet,8-位置,孔式, 直头, M12,X-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,Ethernet,8-位置,孔式, 直头, M12,X-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
用于测量交流电、直流电和畸变电流的电流变送器。借助USB-C接口通过网页服务器进行配置(无需24 V DC)。 电流测量范围:0 A ... 125 A。 标准组态, 直插式连接
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 160 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 16 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色
初级开关电源 TRIO POWER, 直插式连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 5 A, 可调范围 10 V DC ... 15 V DC
电涌保护器,UL列名1类和IEC 2类,用于带双火线的240/480 V AC供电系统,可更换的电涌保护器--插拔件带本地状态指示灯(绿色/红色),具有插拔式遥信功能。
智能直流转换开关,用于保护、监控和切换高直流电负载,中间电路预先充电;可进行参数化设置,0 V DC ... 800 V DC,最高55 A,由于采用混合型技术,可在发生短路时在<10 μs内关断,集成总线通信
数据接口, 类型: RJ45, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A (IEC 60603-7-51), 标识材料: PA, 接线方式: 耦合连接, Ethernet
用于超速或零速监控的安全继电器模块,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e,适用于连接两个接近开关,可插拔的直插式接线端子,宽度:17.5 mm
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 4, 产品系列: DD31PS 1,5/.., 针距: 3.81 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 175 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色