最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
標記材料
導線和電纜標記
WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - 电缆标记旗
WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS
-
电缆标记旗
0830717
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
导线标记
标识
标签数
2500
每排单独标记数
3
标识技术
Thermotransfer
尺寸
宽度
10 mm
长度
20 mm
文本框
文本框宽度
20 mm
文本框高度
10 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
标识材料
聚烯烃
基座材料
乙烯基薄膜
材质
不含硅及卤素
电缆/电线
电缆外径
≤ 6.00 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 60 °C
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处)
防紫外线
规格
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照)
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分)
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
背胶固定
商業資料
訂購號
0830717
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
BG8121
GTIN
4046356724616
每件的重量(含包裝)
0.588 g
每件的重量(不含包裝)
0.588 g
關稅稅率代號
49119900
產地
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated
(CAS編號: 不適用)
SCIP
0937c5e5-8e39-4e2c-8724-efb3dca7fce7
相容的產品
Expand all
Collapse all
您的優勢
自黏式导线标识(旗标)
采用热转印打印机创建的高品质标识
抗溶剂腐蚀
可两侧打印
經常搜索
热缩管
单条接线的标识
Product Help