RAD-ISM-900-TX-AC
-
无线模块
2867335
备用发送器,用于900 MHz单向无线传输系统(美国)
產品細節
| 产品类型 | 无线模块 |
| 电源 发送器 | |
| 电源电压 | 230 V AC |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 数字量 | |
| 输入电压范围 | 85 V AC ... 240 V AC |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电流输入(模拟量输入) |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | < 170 Ω |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电压输入(开关量输入) |
| 无线 | |
| 方向 | 单向 |
| 频率范围 | 902 MHz ... 928 MHz |
| 通道组数 | 4 |
| 每组通道数 | 63 |
| 传输功率 | 1 W |
| Wireless | |
| 频带 | 900 MHz |
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 280 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP65发射器,IP20接收器 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | FCC指令,Part 15.247 |
| ISC指令RSS 210 | |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 电磁兼容性 | FCC Part 15.247/ISC RSS 210 |
| 訂購號 | 2867335 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNC651 |
| GTIN | 4046356046794 |
| 每件的重量(含包裝) | 661.13 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 444.44 g |
| 關稅稅率代號 | 85176990 |
| 產地 | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 天线 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 天线 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 天线 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - 天线 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 天线 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - 天线电缆 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - 天线电缆 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 同轴电缆 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 同轴电缆 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 同轴电缆 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 同轴电缆 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - 天线电缆 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - 天线电缆 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - 天线电缆 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - 天线电缆 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - 天线电缆 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - 天线电缆 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - 天线电缆 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - 天线电缆 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 天线 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 天线电缆 2885621
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg