RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-ANT-AU
-
无线模块
2867490
900MHz双向无线传输系统(澳大利亚)由两个收发器(发送器和接收器)和两个带连接电缆的天线组成。
產品細節
| 产品类型 | 无线模块 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 75 mA |
| 最大电流耗量 | 200 mA |
| 数字量 | |
| 输入电压范围 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| 开关阈值"0"信号,电压 | 最大 1.5 V DC |
| 开关阈值"1"信号电压 | 最小 5 V DC |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电流输入(模拟量输入) |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | < 170 Ω |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电压输入(开关量输入) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 2个继电器输出 + 1个RF连接 |
| 输出数目 | 3 |
| 触点类型 | 3个浮地N/O触点 |
| 触点材料 | 银,镀金 |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| 极限持续电流 | 2 A |
| 模拟 | |
| 输出名称 | 电流输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 负载/输出负载电流输出 | 700 Ω (UB=24V,RB=[UB-10V]/20mA时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 螺纹 | M3 |
| 无线 | |
| 方向 | 双向 |
| 频率范围 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| 通道组数 | 2 |
| 每组通道数 | 63 |
| 传输功率 | 1 W |
| Wireless | |
| 频带 | 900 MHz |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 电磁兼容性 | FCC 部件 15.247 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2867490 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNC651 |
| GTIN | 4046356046886 |
| 每件的重量(含包裝) | 888.88 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 888.88 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | CA |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 不適用 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
相容的產品
-
-
RAD-OUT-4A-I - 扩展模块 2867128
-
RAD-IN-8D - 扩展模块 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 扩展模块 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 扩展模块 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 扩展模块 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 扩展模块 2885236
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 天线 2867199
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 天线 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 天线 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 天线 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - 天线 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 天线 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - 天线电缆 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - 天线电缆 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 同轴电缆 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 同轴电缆 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 同轴电缆 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 同轴电缆 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - 天线电缆 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - 天线电缆 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - 天线电缆 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - 天线电缆 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - 天线电缆 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - 天线电缆 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - 天线电缆 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - 天线电缆 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 天线 2885579
您的優勢
跳频扩频技术
集成的总线引脚可以连接附加的I/O模块
每个收发器均带1个模拟量输入(4 ... 20 mA)和2个数字量输入(5 ... 30 V AC/DC,以及1个模拟量输出和2个数字量输出,用于直接连接到可兼容传感器和执行器,以及用于双向数据传输
通过继电器显示无线连接状态(RF link)
可在无需许可证的902 MHz ... 928 MHz ISM频段上运行
各收发器均列于I级,第2部分中
两个全向天线(备选)
可以附加其他收发器以建立中继器系统
两个自动进行互相通信的预编程收发器
无需另加参数设置和编程
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg