LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
无线模块
1173477
IP68内置式设备用于通过LoRaWAN®控制路灯照明,230 V AC电源,6 A主继电器,2 A从继电器,DALI或模拟输出,内置电源测量,用于动作激活式开关的输入端
產品細節
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 瞬态过电压保护 | 是 |
| 系统限制 | |
| 品名 | 无线模块 |
| 支持的设备数目 | ≤ 32 (通过DALI通信) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 典型值 230 V AC -15 % / +10 % |
| 最大电流耗量 | ≤ 4 mA |
| 功耗 | < 1 VA |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 开关输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | 常闭触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 230 V +10 % |
| 最大切换电流 | < 6 A |
| 连接方式 | 单线 |
| 功能 | |
| 基本功能 | LED驱动程序的控制器 |
| 自动通道选择 | ADR |
| 无线许可 | 欧洲 |
| 国家支持 | 埃及 |
| 阿尔巴尼亚 | |
| 安道尔 | |
| 亚美尼亚 | |
| 奥地利 | |
| 巴林 | |
| 孟加拉国 | |
| 白俄罗斯 | |
| 比利时 | |
| 缅甸 | |
| 波士尼亚 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | |
| 保加利亚 | |
| 柬埔寨 | |
| 立陶宛 | |
| 塞浦路斯 | |
| 捷克 | |
| 丹麦 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 希腊 | |
| 冰岛 | |
| 匈牙利 | |
| 伊朗 | |
| 意大利 | |
| 老挝 | |
| 拉脱维亚 | |
| 黎巴嫩 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马其顿 | |
| 马耳他 | |
| 摩尔多瓦 | |
| 黑山共和国 | |
| 摩洛哥 | |
| 荷兰 | |
| 新西兰 | |
| 尼日利亚 | |
| 挪威 | |
| 阿曼 | |
| 巴基斯坦 | |
| 菲律宾 | |
| 波兰 | |
| 卡塔尔 | |
| 罗马尼亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 塞尔维亚 | |
| 新加坡 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 南非 | |
| 西班牙 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 突尼斯 | |
| 土耳其 | |
| 乌克兰 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 越南 | |
| Wireless | |
| 品名 | LoRaWAN® EU 868 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| 号码 | 1 |
| 频带 | 868 MHz |
| 无线标准 | LoRaWAN® |
| 传输功率 | 最多至 20 dBm |
| 范围 | 长达15 km |
| 接收器灵敏度 | - 140.00 dBm |
| 传输原理 | LoRa® |
| 无线接口数目 | 1 |
| 宽度 | 54 mm |
| 高度 | 134 mm |
| 深度 | 33 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 外壳材料 | ABS |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP68 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 抗干扰 | EN 55011 |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 1173477 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DREDIA |
| GTIN | 4063151199272 |
| 每件的重量(含包裝) | 339 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 266 g |
| 關稅稅率代號 | 85371091 |
| 產地 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg