PML-W200 (100X100)R - 警告标识
0830453

警告标识, 盘卷, 黄色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 250, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

未打印符号的彩色PML警告标识可定制警告信息。全套PROJECT 软件可提供各种不同的符号
标签由高度柔韧的软PVC薄膜组成,适用于不平整的表面
警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有PML-W ...标记条