US-EMLSP (28X10) YE CUS - 用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识
0830369

用于粘贴、螺钉连接或铆接的标识, 卡, 可订购: 通过卡, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 黏合,螺钉、铆钉, 背胶固定, 标签数: 26, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 28 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

自黏式UniSheet标记条也可使用螺钉或铆钉进行安装
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入