US-EMLP-HA (60X30) SR - 塑料标签
0830991

塑料标签, 卡, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 4, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm

產品細節








您的優勢

这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
卡上留有功能描述区域
US-EMLP...系列UniSheet标识包括粘贴性能优良的不干胶设备标识