US-EMLP-HA 24 (30X18/8) - 塑料标签
0803876

塑料标签, 带钻孔, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 6, 文本框高度: 18 mm, 文本框宽度: 30 mm

產品細節