US-EMLP (8,8X15) YE - 塑料标签
0830316

塑料标签, 卡, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 88, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 8.8 mm

產品細節








您的優勢

PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准