US-EMLP (27X15) YE CUS
-
塑料标签
0830098
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 27, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 27 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
所有US-EMLP... 设备标记也可以根据客户需求标识后供货
PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准