提供输出电流为5到40 A的24 V DC UPS解决方案,以便客户根据实际情况组合不同的电源、UPS和储能模块。
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
不间断电源
2320238
采用IQ技术的不间断电源,用于DIN导轨安装,输入:24 V DC,输出:24 V DC/20 A,已安装有通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
UL认证
核准 ID: E211944EAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
核准 ID: LR22136091TABV
核准 ID: 41516/B0 BVEAC
核准 ID: RU-DE.B.00184/20UL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: FILE E 123528ABS
核准 ID: 22-2244289-PDADNV
核准 ID: TAA0000265| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
KC
核准 ID: R-R-PCK-2320238IECEE-CB方案
核准 ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
核准 ID: E199827UL认证
核准 ID: E199827相容的產品
您的優勢
由于采用了自动电池检测技术,在实际操作中无需工具即可更换电池,因此操作简便,同时还采用了IFS接口进行通信
优化缓冲时间并提供对储能模块的预诊断功能监视
电池快充
扩展信号输出和参数化
标准电源断路器的快速跳闸,使用SFB技术(选择性熔断技术)
通过静态POWER BOOST功率裕度,可持久提供高达额定电流1.5倍的电流,因此能可靠地启动大型负载