与QUINT UPS持续通信,以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换,因此可以快速安装。采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
-
储能模块
2320380
免维护大功率存储设备,基于双电层电容器,24 V DC,20 kJ,自动检测并与QUINT UPS-IQ通信
產品細節
UL认证
核准 ID: E211944EAC
核准 ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
核准 ID: LR22136091TABV
核准 ID: 41516/B0 BVUL认证
核准 ID: E123528cUL Listed
核准 ID: E123528ABS
核准 ID: 22-2244289-PDADNV
核准 ID: TAA0000265| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE-CB方案
核准 ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
核准 ID: E199827UL认证
核准 ID: E199827相容的產品
您的優勢
最长使用寿命
免维护的双层电容设计