最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
QUINT-DC-UPS/24DC/20/SO1 - 不间断电源
QUINT-DC-UPS/24DC/20/SO1
-
不间断电源
2866433
不间断电源24 V DC/20 A,与外部电池模块3.4,7.2或12 Ah共同使用。
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
输入数据
直流电运行
输入电压
24 V DC
输入电压范围
22.5 V DC ... 30 V DC
宽域输入
否
DC输入电压范围
22.5 V DC ... 30 V DC
电源电压的电压类型
DC
输出数据
额定输出电压
24 V DC (正常运行: U
in
-0.5V DC,缓冲模式: 27.9到19.2V DC)
额定输出电流(I
N
)
20 A
市电供电
额定输出电压
24 V DC
电池运行
额定输出电压
24 V DC
储能模块
额定容量范围
3.4 Ah ... 38 Ah
连接数据
输出
连接方式
螺钉连接
产品属性
产品类型
DC UPS
产品系列
QUINT DC UPS
尺寸
宽度
66 mm
高度
130 mm
深度
125 mm
安装尺寸
左侧/右侧安装距离
0 mm / 0 mm
顶部/底部安装距离
50 mm / 50 mm
备用装配
宽度
122 mm
高度
130 mm
深度
69 mm
安装
安装类型
DIN导轨安装
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
商業資料
訂購號
2866433
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
CMUP4Y
GTIN
4017918987176
每件的重量(含包裝)
977.9 g
每件的重量(不含包裝)
950 g
關稅稅率代號
85371091
產地
CN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121011
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help