UC-WMC 3,1 (23X 4) YE CUS - 导线标记
0824709

导线标记, 可订购: 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 1.9 ... 3.1 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 12, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 23 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标记条支持多行标记
单手装配
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
两个标识区域始终清晰可见
即使接线后也可夹上