UC-EMP (27X12,5) YE - 卡接标识
0825434

卡接标识, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 8, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm

產品細節








您的優勢

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-EMP ...系列UniCard标记,包括可以放入已有的CARRIER-EMP ...标识框架的标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识