最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
VAL-MS 600PV ST - 2类电涌保护器
VAL-MS 600PV ST
-
2类电涌保护器
2805431
用于光伏系统的VAL-MS 600DC...系列电涌保护器的更换插头...
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
PV 保护器
产品系列
VALVETRAB MS
IEC 类别
II
T2
EN类型
T2
类型
针式
位数
1
电涌保护故障报警
带可视状态指示窗口
电气特性
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
额定电压 U
N
230 V AC
连接数据
连接方式
FLASHTRAB/VALVETRAB插拔式系统连接器
尺寸
尺寸图
宽度
17.5 mm
高度
52.4 mm
深度
55.3 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PA 6.6
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
1L-N/PE
额定频率f
N
50 Hz (60 Hz)
最大连续工作电压U
C
385 V AC
残流I
PE
≤ 450 µA
待机功耗 P
C
≤ 175 mVA
标称放电电流I
n
(8/20)µs
20 kA
最大放电电流 I
max
(8/20) µs
40 kA
电压保护水平U
p
≤ 1.8 kV
响应时间t
A
≤ 25 ns
最大备用保险丝,带有支线接线
125 A (gL/gG)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
标准
标准/规程
IEC 61643-1
DIN EN 61643-11
电气间隙和爬电距离
标准/规程
IEC 60664-1 / DIN EN 61643-11
标准/规格
IEC 61643-1
注意事项
2005
标准/规格
DIN EN 61643-11/A11
注意事项
2007
标准/规格
UL 1449 ed. 2
注意事项
1996
标准/规格
IEEE C62.1/C62.34/C62.45
安装
安装类型
安装在基座上
商業資料
訂購號
2805431
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
CL1324
GTIN
4046356445672
每件的重量(含包裝)
68 g
每件的重量(不含包裝)
43 g
關稅稅率代號
85363010
產地
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
ZBN 18,LGS:ERDE
-
用于端子的标记条
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
用于端子的标记条
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
2809128
B-STIFT
-
标记笔
1051993
Product Help