VAL-MS 320/3+0
-
2类电涌保护设备
2859042
电涌保护器,3通道(3+0电路),用于安装在NS 35/7,5上,电压:230 V AC
產品細節
| IEC 类别 | II |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 额定电压 UN | 230 V AC (最高可达400 V AC) |
| 240 V AC (最高可达415 V AC) | |
| 230 V AC ... 415 V AC | |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 最大工作电流Imax | 1 A AC (电感) |
| 1 A AC (电阻 ) | |
| 30 mA DC (电感) | |
| 200 mA DC (电阻 ) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 最小紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 14.5 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 25 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 35 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 53.1 mm |
| 高度 | 94 mm |
| 深度 | 65.5 mm |
| 水平针距 | 3 HP |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT/PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | 3L-N/PE |
| 额定电压 UN | 230 V AC ... 415 V AC |
| 额定频率fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 残流IPE | ≤ 0.3 mA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
| 标称放电电流In (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (所有通道) |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-PEN) | 120 kA (所有通道) |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.6 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 1.75 kV |
| 保护电平 Up (L-PEN) | ≤ 1.5 kV |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gL) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 65 °C |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| E DIN VDE 0675-6/A1 | |
| UL 1449 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / VDE 0675-6 |
| 标准/规格 | IEC 61643-1 |
| 注意事项 | 2005 |
| 标准/规格 | DIN EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2002 |
| 标准/规格 | DIN EN 61643-11/A11 |
| 注意事项 | 2007 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 訂購號 | 2859042 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CL1321 |
| GTIN | 4017918927240 |
| 每件的重量(含包裝) | 392.4 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 392.4 g |
| 關稅稅率代號 | 85363030 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 不適用 |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg