TR-ES-ON-24/240-10H
-
定时器继电器
2907319
带延时导通功能和一个调节时间范围(50 ms - 10 h)的定时继电器,供电电压24-48VDC/24-240VAC,1 PDT
產品細節
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 产品类型 | 定时器继电器 |
| 机械寿命 | 约 1x 106 开关次数 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 使用寿命,电气方面 | 约 1x 105 开关次数 |
| 额定频率 | 48 Hz ... 63 Hz |
| 额定功耗 | 8 VA (1 W,230 V AC) |
| 0.4 W (24 V DC) | |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 1.6 kV |
| 额定绝缘电压 | 300 V |
| 额定过电压 | 2500 V |
| 额定功耗 | 8 VA (1 W,230 V AC) |
| 0.4 W (24 V DC) | |
| 输入电压范围 | 24 V DC ... 48 V DC -10 % ... +10 % |
| 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
| 温度系数,典型值 | < 0.05 %/°C |
| 恢复时间 | > 100 ms |
| 响应延迟功能 | 是 |
| 释放延迟功能 | 否 |
| 脉冲输出(上升沿)功能 | 否 |
| 脉冲输出(下降沿)功能 | 否 |
| 星形/三角形功能 | 否 |
| 脉冲成形功能 | 否 |
| 以暂停开始的闪烁功能,固定时间 | 否 |
| 以暂停开始的计时功能,可变 | 否 |
| 以脉冲开始的闪烁功能,固定时间 | 否 |
| 以脉冲开始的计时功能,可变 | 否 |
| 设置范围时间 | 50 ms ... 10 h (6个时间截止范围) |
| 基础精度 | < 1.5 % (终值) |
| 设定精度 | < 5 % (终值) |
| 重复精度 | < 0.5 % ±5 ms |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个浮地转换触点 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 1250 VA (5 A / 250 V AC) |
| 输出熔断器 | 5 A (快速熔断) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 23 ... 14 |
| 状态显示 | 绿色LED(POWER) |
| 黄色LED(继电器活动) |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 98 mm |
| 深度 | 57.9 mm |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (壳体) | IP40 (外壳) |
| 保护等级 (接线端子) | IP20 (接线端子) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 25 % ... 75 % |
| CCC | |
| 标识 | GB 14048.5-2008 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 抗干扰 | IEC 61812-1 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | IEC 61812-1 |
| 标准/规程 | IEC 61812-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2907319 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DKF111 |
| GTIN | 4055626273297 |
| 每件的重量(含包裝) | 49.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 48 g |
| 關稅稅率代號 | 85364900 |
| 產地 | AT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371605 |
| ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001439 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 不適用 (沒有進入歐洲市場的資格) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg